Potenzialsammelklemme - PTU 16/14X2,5 GY - 3214016

Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Querschnitt: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, Breite: 17,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

Sicherheitshinweis

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

Safety_instructions.pdf
Englisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_de_c01.pdf
Deutsch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_es_01.pdf
Spanisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_fr_01.pdf
Französisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_it_01.pdf
Italienisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pl_01.pdf
Polnisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pt_01.pdf
Portugiesisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_ru_01.pdf
Russisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_tr_01.pdf
Türkisch
[pdf, 2 MB] Sicherheitshinweis

108769_zh_01.pdf
Chinesisch
 

CAD-Daten

Beschreibung Sprache Stand
[dxf, 286 KB] CAD-Daten
DXF-File
pxc_3214016_00_PTU-16-14X2-5-GY_2D.dxf
International
2018-03-28
[igs, 401 KB] CAD-Daten
IGES-File
pxc_3214016_00_PTU-16-14X2-5-GY_3D.igs
International
2018-03-28
[pdf, 45 KB] CAD-Daten
2D-PDF
pxc_3214016_00_PTU-16-14X2-5-GY_2D.pdf
International
2018-03-28
[stp, 172 KB] CAD-Daten
STEP-File
pxc_3214016_00_PTU-16-14X2-5-GY_3D.stp
International
2018-03-27
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3214016_de.zip
Deutsch
02.09.2019
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3214016_en.zip
Englisch
02.02.2019
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3214016_fr.zip
Französisch
02.09.2019
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3214016_nl.zip
Niederländisch
02.09.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 744 KB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
3214014_CE_01.pdf
International
01



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback