Potenzialsammelklemme - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Querschnitt: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, Breite: 17,5 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Der Klemmenblock eignet sich in idealer Weise für die Anwendung in der Gebäudeinstallation und im Maschinenbau
  • Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
  • Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
  • Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3214015
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BE2ZWX -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 123 (C_3_2015)
GTIN 4046356664226
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.020 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback