Morsetti di potenza - PTPOWER 35-3L/N-F - 3212073

Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, collegamento: Connessione Power-Turn, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, sezione: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, larghezza: 64 mm, altezza: 68,3 mm, colore: grigio/blu, tipo di montaggio: avvitamento diretto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

 

Istruzioni di installazione

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 461 KB] Istruzioni di installazione
Prod.-Id. 189672: PACKB.PTPOWER 35
High-current terminal block
packb_ptpower_35_106901_ia_02.pdf
Internazionale
02
 

Dati CAD

Descrizione Lingua Aggiornato al
[dxf, 897 KB] Dati CAD
DXF-File
pxc_3212073_02_PTPOWER-35-3L-N-F_2D.dxf
Internazionale
2019-03-14
[igs, 3 MB] Dati CAD
IGES-File
pxc_3212073_02_PTPOWER-35-3L-N-F_3D.igs
Internazionale
2019-03-14
[pdf, 60 KB] Dati CAD
2D-PDF
pxc_3212073_02_PTPOWER-35-3L-N-F_2D.pdf
Internazionale
2019-03-14
[stp, 1 MB] Dati CAD
STEP-File
pxc_3212073_02_PTPOWER-35-3L-N-F_3D.stp
Internazionale
2019-03-20
 

Testo gara d'appalto

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 5 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212073_fr.zip
Francese
14-giu-2019
[zip, 5 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212073_en.zip
Inglese
14-giu-2019
[zip, 5 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212073_nl.zip
Olandese
14-giu-2019
[zip, 5 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212073_de.zip
Tedesco
14-giu-2019
 

Safety note

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Inglese
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Tedesco
 

Dichiarazione del produttore

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 1 MB] Dichiarazione del produttore
Dichiarazione di conformità CE
950472_00.pdf
Internazionale
00



Per scaricare i file contrassegnati, fare clic su "Selezione download".



For using this functionality please login or register.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback