Durchgangsklemme - PTU 4 BU - 3211856

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
  • Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
  • Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
  • Der Push-in-Anschluss kommt auf der internen Schaltschrankseite zum Einsatz, auf der Endkunden-Seite wird der universelle Schraubanschluss verwendet
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3211856
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE2219 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 100 (C_1_2017)
GTIN 4055626057279
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.400 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback