Teststecker - FTP-3/11S - 3069963

Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 11, Breite: 122,3 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
  • Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
  • Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
  • Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
    Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
  • Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
    bieten höchste Sicherheit bei der Messung
  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3069963
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BE6113 -
Katalogseite Seite 637 (C_1_2019)
GTIN 4055626273655
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 633.500 GRM
Zolltarifnummer 85366952
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback