Teststecker - FTP-3/7S - 3069960

Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 7, Breite: 89,7 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Schaltplan  

Schaltplan



Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 7
Potenziale 7
Nennquerschnitt 6 mm²
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Belastungsstrom maximal 20 A
Nennstrom IN 20 A
Nennspannung UN 400 V AC/DC
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Maße

Breite 89,7 mm
Länge 86 mm
Rastermaß 8,2 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Hinweis Der Leiterquerschnitt ist abhängig vom verwendeten Kabelschuh
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Zurück nach oben

Montage

Anzugsdrehmoment Prüfbuchsenschraube min: 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment Prüfbuchsenschraube max: 0,6 Nm
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27440313
eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback