Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/13 - 3069662

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 26, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 138,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
  • Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
  • Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
    Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3069662
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BE6112 -
Katalogseite Seite 601 (C_1_2017)
GTIN 4046356888424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.990 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback