Hochstromklemme - UKH 50 RD - 3048344

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
    Kabelanschluss sichergestellt
  • Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
  • Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3048344
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BE1311 -
GTIN 4017918954826
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 121.130 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback