Blocs de jonction simple - DTMED 6 - 3034413

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Connecteur avec ressort à branche, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, hauteur: 49,6 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 3034413
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key BE2233 -
Quantité minimum de commande 10 Stk
Page catalogue Page 215 (CL_2009)
GTIN 4046356151832
Poids par pièce (hors emballage) 20.694 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire