Messwandler-Trennklemme - DTME 6 - 3034400

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schenkelfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3034400
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE2233 -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 215 (CL_2009)
GTIN 4046356151849
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 26.810 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback