Installationsschutzleiterklemme - DLK 4-PE KAN - 3026764

Installationsschutzleiterklemme, PE-Anschluss links, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3026764
Verpackungseinheit 200 Stk
Verkaufsschlüssel BE1225 -
Mindestbestellmenge 200 Stk
GTIN 4017918472375
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.970 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback