Panneau de brassage - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

La figure illustre la version de l'article

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 48, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Schémas



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre de pôles 8
Nombre d'étages 1
Nombre de connexions 48
Section nominale 1,5 mm²
Coloris gris
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant I
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,56 W (la valeur se rapporte à un bloc de raccordement et se multiplie selon le brochage)
Dénomination Etage 1
Courant de charge maximal 22 A
Intensité nominale IN 10 A
Tension nominale UN 500 V
Paroi latérale ouverte non
Haut de la page

Dimensions

Largeur variable
Longueur 63 mm
Hauteur NS 35/7,5 111,6 mm
Hauteur NS 35/15 119,1 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 14
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 1,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min. 26
Section de conducteur AWG souple max. 14
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,14 mm²
1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²
Haut de la page

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Haut de la page

ETIM

ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire