Panneau de brassage - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

La figure illustre la version de l'article

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 30, longueur: 63 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Avantages

  • Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
  • Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
  • Configuration de couleur conforme aux normes VDE 0812, VDE 0815 et DIN 47100 ou sans restriction
  • Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
  • Configuration individuelle via le principe modulaire
  • Pour montage sur profilé

Données commerciales

Code de commande 3001910
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BE6212 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 66 (C_1_2017)
GTIN 4055626065595
Poids par pièce (hors emballage) 137.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire