Teststecker - FTPR-2/13 - 3001691

Abbildung zeigt Standardartikel

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 13, Breite: 138,6 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Schaltplan  

Schaltplan



Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 13
Anzahl der Etagen 1
Potenziale 13
Nennquerschnitt 6 mm²
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Prüfstoßspannung 5 kV
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Belastungsstrom maximal 24 A
Nennstrom IN 24 A
Nennspannung UN 400 V AC/DC
Offene Seitenwand Nein
Zurück nach oben

Maße

Breite 138,6 mm
Länge 86 mm
Rastermaß 8,2 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Hinweis Der Leiterquerschnitt ist abhängig vom verwendeten Kabelschuh
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Zurück nach oben

Montage

Montageart Stecken in die Grundleiste
Anzugsdrehmoment Prüfbuchsenschraube min: 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment Prüfbuchsenschraube max: 0,6 Nm
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback