Morsetto sezionatore per conv. misura - RTO 4-T-TC - 3000558

Morsetto sezionatore per conv. misura, con coperture trasparenti, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Bullone, lunghezza: 82,4 mm, larghezza: 12,3 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La semplicità e la velocità di connessione sono garantite dall'aletta ribaltabile in cui i dadi di serraggio vengono alloggiati in modo imperdibile. Quando l'aletta è ribaltata, il bullone è pronto per l'inserzione del capocorda; dopo averla chiusa fino allo scatto, il dado si centra automaticamente sul bullone e può essere avvitato agevolmente.
  • Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete
  • Il serraggio delle viti è assicurato contro allentamenti involontari mediante apposite rondelle elastiche imperdibili
  • Abbondante spazio per la siglatura al centro del morsetto e sui punti di connessione
  • Utilizzando il dispositivo di blocco si evita in modo efficace il collegamento involontario
  • Le alette ribaltabili coprono le parti metalliche conduttrici di tensione compreso il capocorda isolato fornendo un'adeguata protezione da contatti accidentali
  • Provate gli adattatori per spine di prova e le spine di prova del sistema CLIPLINE complete
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 3000558
Pezzi/conf. 25 Stk
Sales key BE4333 -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
Pagina catalogo Pagina 381 (C_1_2017)
GTIN 4055626024806
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29.750 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback