Mehrfachrelaisbaustein - UMK- 8 RM110DC/MKDS - 2972945

VARIOFACE-Modul, für 8 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 110 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2972945
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK6164 -
Katalogseite Seite 551 (C_7_2013)
GTIN 4017918088873
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 218.940 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback