Mehrfachrelaisbaustein - UMK- 4 RM 24DC - 2972835

VARIOFACE-Modul, für 4 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2972835
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK6164 -
Katalogseite Seite 550 (C_7_2013)
GTIN 4017918088798
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 111.950 GRM
Zolltarifnummer 85364120
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback