Steuerung - RFC 470 PN 3TX - 2916600

Remote Field Controller mit 3x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Hinweis

Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Zurück nach oben

Maße

Breite 124 mm
Höhe 185 mm
Tiefe 190 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 55 °C (ab 45 °C nur mit Lüftermodul)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 % ... 90 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 5 % ... 90 % (keine Betauung)
Luftdruck (Betrieb) 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport) 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Schock 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb) 1g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-6
Zurück nach oben

Steuerungssystem

Engineering-Werkzeug PC WORX
Unterstützte Programmiersprachen Programmierung nach IEC 61131-3
Diagnosewerkzeug DIAG+ ab Version 2.00
Zurück nach oben

IEC-61131-Laufzeitsystem

Engieering-Werkzeug PC WORX
Programmspeicher typ. 8 MByte
Datenspeicher 16 MByte
Remanenter Datenspeicher 240 kByte (NVRAM)
Anzahl Steuerungs-Tasks 16
Echtzeituhr integriert (akkugepuffert)
Zurück nach oben

Feldbus-Funktion

Anzahl der Prozessdaten max. 8192 Bit (INTERBUS-Master)
Anzahl der unterstützten Teilnehmer max. 512 (davon 254 Fernbus-Teilnehmer/Bussegmente)
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal max. 126
Zurück nach oben

Datenschnittstellen

Schnittstelle Ethernet
Anzahl 2
Anschlussart RJ45-Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 MBit/s
Schnittstelle Ethernet
Anzahl 1
Anschlussart RJ45-Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 MBit/s
Schnittstelle INTERBUS (Master)
Anzahl 1
Anschlussart D-SUB-9-Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar)
Schnittstelle Parametrierung/Bedienung/Diagnose
Anzahl 1
Anschlussart D-SUB-9-Stecker
Zurück nach oben

PROFINET

Gerätefunktion PROFINET-Controller, PROFINET-Device
Spezifikation Version 1.1
Update-Rate min. 1 ms
Zurück nach oben

Direkte Ein-/Ausgänge

Benennung Eingang Digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge 5
Anschlussart 14-polige FLK-Stiftleiste
Anschlusstechnik FLK-Steckverbinder (14-polig)
Benennung Ausgang Digitale Ausgänge
Anzahl der Ausgänge 3
Anschlussart 14-polige FLK-Stiftleiste
Zurück nach oben

Versorgung

Anschluss Versorgung Schraubklemmen, steckbar
Stromaufnahme typisch 1 A
Versorgungsspannung 24 V DC
Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (einschließlich Welligkeit)
Verlustleistung max. 24 W
Zurück nach oben

Mechanischer Aufbau

Format 124 x 185 x 190 mm (B x H x T ohne Lüfter)
124 x 210 x 190 mm (B x H x T mit Lüfter)
Gewicht 1870 g
Hinweis zu Gewichtsangaben ohne Lüftermodul
Gewicht 2010 g
Hinweis zu Gewichtsangaben mit Lüftermodul
Diagnosedisplay ja
Steuerungsredundanz nein
Sicherheitsfunktion nein
Zurück nach oben

Allgemeine Daten

Prozessor Intel® Celeron® 927 UE 1,5 GHz
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Vibration (Lagerung/Transport) 1g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-6
Schock 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb) 1g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-6
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC 1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240600
eCl@ss 4.1 27240600
eCl@ss 5.0 27242700
eCl@ss 5.1 27242700
eCl@ss 6.0 27242200
eCl@ss 7.0 27242207
eCl@ss 8.0 27242207
eCl@ss 9.0 27242207
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000236
ETIM 3.0 EC000236
ETIM 4.0 EC000236
ETIM 5.0 EC000236
ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015
UNSPSC 7.0901 43201404
UNSPSC 11 43172015
UNSPSC 12.01 43201404
UNSPSC 13.2 39122114
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback