Kopfmessumformer - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Der ausgangsschleifengespeiste Kopftransmitter überträgt bis zu zwei Sensorsignale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART_Kommunikation oder 4 ... 20 mA, konfigurierbar. SIL2/3

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Blockschaltbild  

Blockschaltbild
Blockschaltbild FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT

Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C
-40 °C ... 70 °C (SIL aktiv)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -50 °C ... 100 °C
Max. Einsatzhöhe ≤ 4000 m (über NN)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 % ... 95 % (Betauung zulässig)
Schutzart IP33 (bei Einbau im Feldgehäuse IP66/67, NEMA 4X)
Zurück nach oben

Ausgangsdaten

Konfigurierbar/Programmierbar nein
Ausgangssignal Strom 4 mA ... 20 mA (HART)
20 mA ... 4 mA (HART)
max. Ausgangsstrom 23 mA
Zurück nach oben

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich 11 V ... 42 V (Standard)
11 V ... 32 V (SIL aktiv)
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 10 mm
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 24 ... 16
Zurück nach oben

Allgemein

Montagehinweis Einbau im Anschlusskopf B nach DIN EN 50446
Konformität CE-konform
ATEX  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
UL, USA / Kanada UL 61010 Recognized
FM NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4
CSA NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II
Konformität CE-konform
ATEX  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
UL, USA / Kanada UL 61010 Recognized
FM NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4
CSA NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27200200
eCl@ss 4.1 27200200
eCl@ss 5.0 27200200
eCl@ss 5.1 27200200
eCl@ss 6.0 27200200
eCl@ss 7.0 27200206
eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback