Temperaturmessumformer - MACX MCR-EX-TS-I-OLP - 2908660

Ausgangsschleifengespeister Temperaturtransmitter überträgt bis zu zwei Sensorsignale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART-Kommunikation oder 4 ... 20 mA, konfigurierbar. SIL 2/3, Eigensicherheit, Schraubanschluss.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2908660
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK3322 -
GTIN 4055626355429
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 210.700 GRM
Zolltarifnummer 85437000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback