Trennschaltverstärker - MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP - 2905724

Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Ex i-Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Passiver Transistorausgang (resistiv, Yokogawa kompatibel), Leitungsfehlertransparenz, bis SIL 2 nach IEC 61508; Push-in-Anschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Signaleingang: eigensicher [Ex ia]; für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6) oder Schaltkontakte
  • Signalausgang mit resistivem Verhalten (Transistor), kompatibel zu Yokogawa ProSafe DI-Karte SDV 144
  • Signalausgang mit Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlermeldung direkt über den Signalausgang
  • Bis 5 kHz Schaltfrequenz
  • Umschaltbare Wirkungsrichtung
  • Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD)
  • SIL 2 nach IEC/EN 61508
  • Galvanische 3-Wege-Trennung
  • Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
  • Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
  • Installation in Zone 2 zulässig
  • Gehäusebreite: 12,5 mm
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2905724
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK3141 -
GTIN 4046356992374
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 147.600 GRM
Zolltarifnummer 85437000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback