Hybrid-Motorstarter - ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS - 2905151

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC Motoren bis 500 V AC und 0,6 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Schraubanschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 22,5 mm breit
  • Sicherheitslevel gemäß IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Verdrahtungsersparnis
  • Platzersparnis
  • Hohe Lebensdauer
  • 3-phasige Schleifenbrücken
  • Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
  • Verschleißarmes Schalten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2905151
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK7432 -
GTIN 4046356920322
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 282.700 GRM
Zolltarifnummer 85371092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback