Montagekit - RAD-WHA-MKT - 2904553

Montagesatz für WirelessHART-Adapter (RAD-WHA-1/2NPT). Kann an Röhren mit Durchmessern von 38 mm ... 89 mm (1,5" ... 3,5") und an ebenen Flächen wie Platten montiert werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2904553
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNC62Z -
GTIN 4046356911429
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 612.340 GRM
Zolltarifnummer 85177000
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback