Convertisseurs fibre optique - FL MC 1000 ST - 2891321

Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Possibilité de montage sur profilé.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le convertisseur de média FL MC 1000 ST est équipé d'un port RJ45 à paire torsadée fonctionnant à 10/100 MBit/s, d'un raccordement fibre de verre multimode 100 MBit/s et d'un connecteur ST.

Avantages

  • Commutation MDI/MDI-X automatique
  • Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
  • Vitesses de transmission 100 MBit/s
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2891321
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DNC312 -
GTIN 4046356869621
Poids par pièce (hors emballage) 278.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire