Convertisseurs fibre optique - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

Convertisseur fibre optique à raccord fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX à la fibre de verre monomode de longueur max. 20 km. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2891317
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DNC312 -
GTIN 4046356869591
Poids par pièce (hors emballage) 302.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire