Funkmodul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Unidirektionales, drahtloses, 900 MHz Übertragungssystem (Australien), besteht aus einem Outdoor-Sender (Transmitter, Tx) mit 9...30 V DC Versorgung, einem Tragschienen-montablen Empfänger (Receiver, Rx) mit 12...30 V DC Versorgung, und Antennen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Zeichnungen



Blockschaltbild  

Blockschaltbild
Sendermodul

Blockschaltbild  

Blockschaltbild
Empfängermodul



Zurück nach oben

Maße

Breite 17,5 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 114,5 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C
Schutzart IP20
Zurück nach oben

Funkset

Setinhalt Sender, Empfänger
Zurück nach oben

Funkstrecke

Richtung unidirektional
Frequenzbereich 915,1 MHz ... 927,8 MHz
Anzahl der Kanalgruppen 2
Kanalzahl je Gruppe 63
Sendeleistung 1 W
Zurück nach oben

Eingang analog (Sender)

Beschreibung des Eingangs Stromeingang (Eingang analog)
Eingangssignal Strom 4 mA ... 20 mA
Eingangswiderstand Stromeingang < 170 Ω
Zurück nach oben

Eingang digital (Sender)

Eingangsspannungsbereich 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Schaltschwelle "0"-Signal Spannung max. 1,5 V DC
Schaltschwelle "1"-Signal Spannung min. 5 V DC
Zurück nach oben

Ausgang analog (Empfänger)

Benennung Ausgang Stromausgang
Ausgangssignal Strom 4 mA ... 20 mA
Bürde/Ausgangslast Stromausgang 700 Ω (bei UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA)
Zurück nach oben

Ausgang digital (Empfänger)

Benennung Ausgang 2 x Relaisausgang + 1 x RF-Link
Kontaktausführung 3 potenzialfreie Wechsler
Kontaktmaterial Ag, vergoldet
Schaltspannung maximal 30 V DC
120 V AC
Grenzdauerstrom 0,5 A
Lebensdauer mechanisch 1x 107
Lebensdauer elektrisch 8x 105 Schaltspiele bei 0,5 A Schaltstrom
Zurück nach oben

Versorgung (Empfänger)

Versorgungsspannung 24 V DC (bei UB)
Versorgungsspannungsbereich 12 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme typisch 85 mA
Stromaufnahme maximal 125 mA
Zurück nach oben

Versorgung (Sender)

Versorgungsspannung 24 V DC
Versorgungsspannungsbereich 9 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme typisch 75 mA
Stromaufnahme maximal 350 mA
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Schraubengewinde M3
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit FCC Part 15.247
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19179290
eCl@ss 4.0 27250312
eCl@ss 4.1 27250312
eCl@ss 5.0 27242208
eCl@ss 5.1 27242208
eCl@ss 6.0 19179200
eCl@ss 7.0 19179290
eCl@ss 9.0 19179290
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000310
ETIM 3.0 EC000310
ETIM 4.0 EC000310
ETIM 5.0 EC000310
ETIM 6.0 EC000310
ETIM 7.0 EC000310
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 43223108
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 43223108
UNSPSC 13.2 43223108
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback