Convertitore resistenza/potenziometri - MINI MCR-SL-R-UI-SP - 2810256

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Disegni



Disegno applicazione  

Disegno applicazione
spostamento in altezza di un banco elevatore con regolazione dei valori nominali e reali

Diagramma a blocchi  

Diagramma a blocchi



Disegno quotato  

Disegno quotato

Torna su

Dimensioni

Larghezza 6,2 mm
Altezza 93,1 mm
Profondità 102,5 mm
Torna su

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C
Altezza massima ≤ 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio) 5 % ... 95 % (senza condensa)
Grado di protezione IP20
Immunità ai disturbi EN 61000-6-2 Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.
Torna su

Dati d'ingresso

Potenziometro 100 Ω ... 100 kΩ
Tensione di riferimento < 3,6 V
Torna su

Dati d'uscita

Segnale d'uscita, tensione 0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
0 V ... 10 V
10 V ... 0 V
Segnale d'uscita, corrente 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
Segnale d'uscita, tensione massima 12,5 V
Segnale d'uscita, corrente massima 23 mA
Carico/carico di uscita uscita di tensione > 10 kΩ
Carico/carico di uscita uscita di corrente < 500 Ω (20 mA)
Torna su

Alimentazione

Tensione nominale 24 V DC
Range tensione di alimentazione 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715)
Corrente assorbita tipica < 25 mA (con 24 V DC)
Potenza assorbita < 500 mW
Torna su

Dati di collegamento

Collegamento Connessione a molla
Lunghezza di spelatura 8 mm
Sezione conduttore rigida 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG 24 ... 12
Torna su

Generalità

Errore di trasmissione < 0,2 %
Coefficiente termico massimo < 0,02 %/K
Coefficiente termico tipico < 0,02 %/K
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C
Materiale custodia PBT
Colore verde
Conformità CE conforme
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Recognized
Torna su

Dati EMC

Denominazione Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Norme/Disposizioni EN 61000-4-3
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura 5 %
Denominazione Disturbi transitori rapidi (Burst)
Norme/Disposizioni EN 61000-4-4
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura 5 %
Denominazione Interferenze
Norme/Disposizioni EN 61000-4-6
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura 5 %
Torna su

Normative e prescrizioni

Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC
Emissione disturbi EN 61000-6-4
Attacco a norma CUL
Denominazione Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Norme/Disposizioni EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
Denominazione Interferenze
Norme/Disposizioni EN 61000-4-6
Isolamento galvanico Isolamento base a norma EN 61010
Conformità CE conforme
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Recognized
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Torna su

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Torna su

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback