EMV-Filter - NEF 1- 6 - 2783082

Netzentstörfilter mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Nennstrom: 6 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Diagramm  

Diagramm

Maßzeichnung  

Maßzeichnung



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Maße

Höhe 79,4 mm
Breite 40 mm
Tiefe 84,1 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 100 °C (HMF)
Schutzart IP20
Zurück nach oben

Allgemein

Material Gehäuse PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Farbe schwarz
Normen für Luft- und Kriechstrecken IEC 60664-1
VDE 0110-1
Montageart Tragschiene: 35 mm
Bauform Tragschienenmodul einteilig
Polzahl 2
Wirkungsrichtung 1L-N & N-PE
Zurück nach oben

Schutzschaltung

Höchste Dauerspannung UC 264 V AC (L-N)
264 V AC (L-PE)
Nennfrequenz fN 50 Hz (60 Hz)
Bemessungsstrom 6 A (40 °C)
Betriebswirkstrom IC bei UC ≤ 0,25 mA
Schutzleiterstrom IPE ≤ 0,5 mA
Einfügungsdämpfung aE, sym. > 80 dB (50 Ω / 1 MHz)
Einfügungsdämpfung aE, asym. > 40 dB (50 Ω / 1 MHz)
Kapazität 2x 470 nF (X2)
2x 2,2 nF (Y2)
Induktivität pro Pfad 2x 2,7 mH (stromkompensiert)
Erforderliche Vorsicherung maximal 6,3 A (gL / C)
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart IN Schraubklemmen
Anschlussart OUT Schraubklemmen
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment 0,8 Nm
Abisolierlänge 8 mm
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt AWG 24 ... 12
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen IEC 60939-2
EN 60939-2
Zurück nach oben

Schutzschaltung Filter

Entladewiderstand 1 MΩ
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27130800
eCl@ss 4.1 27130800
eCl@ss 5.0 27130800
eCl@ss 5.1 27130800
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130806
eCl@ss 8.0 27130806
eCl@ss 9.0 27130806
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000942
ETIM 3.0 EC000942
ETIM 4.0 EC000942
ETIM 5.0 EC000942
ETIM 6.0 EC000942
ETIM 7.0 EC000942
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010
UNSPSC 7.0901 39121610
UNSPSC 11 39121610
UNSPSC 12.01 39121610
UNSPSC 13.2 39121620
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback