neu

Funkmodul - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - 900 MHz-Funktransceiver mit sechs integrierten I/O-Kanälen, NEMA 4X-Gehäuse, Antennenanschluss N (Buchse), Rundstrahlantenne, Punkt-zu-Punkt, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 32 km (bei freier Sicht), für den Einsatz in Nordamerika

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Blockschaltbild  

Blockschaltbild

Zurück nach oben

Hinweis

Handelsbeschränkung Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten.
Zurück nach oben

Maße

Breite 220 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 120 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Schutzart NEMA 4
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C (DC)
-40 °C ... 65 °C (AC)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 20 % ... 85 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 20 % ... 85 %
Höhenlage 2000 m
Vibration (Betrieb) nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27: 30g, 18 ms
Zurück nach oben

Allgemein

Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Material Gehäuse Glasfaserverstärkter Kunststoff (GRP)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich 10,8 V DC ... 30,5 V DC
100 V AC ... 240 V AC
Stromaufnahme maximal 368 mA (10,8 V DC)
135 mA (30,5 V DC)
116 mA (100 V AC)
60 mA (240 V AC)
Nennleistungsaufnahme 3,9 W (30 dBm)
Leistungsaufnahme 7,4 W (Spitzenwert, 30 dBm)
Transientenüberspannungsschutz Ja
Zurück nach oben

Funkschnittstelle

Antennenanschluss N (female)
Richtung bidirektional
Frequenz 900 MHz
Frequenzbereich 902 MHz ... 928 MHz
Datenrate 16 kBit/s (einstellbar)
125 kBit/s (einstellbar)
250 kBit/s (einstellbar)
500 kBit/s (einstellbar)
Empfängerempfindlichkeit -112 dBm (16 kBit/s)
-105 dBm (125 kBit/s)
-102 dBm (250 kBit/s)
-95 dBm (500 kBit/s)
Sendeleistung max. 1 W (einstellbar)
Reichweite ± 32 km (Die Reichweite kann deutlich über- oder unterschritten werden und ist abhängig von der Umgebung, Antennentechnik und dem eingesetzten Produkt)
Sicherheit 128-Bit-Datenverschlüsselung
Zurück nach oben

RSSI Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangssignal Spannung 0 V ... 3 V
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 14
Abisolierlänge 11 mm
Schraubengewinde M3
Zurück nach oben

Statusanzeige

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung, PWR)
LED grün (Buskommunikation, DAT)
LED rot (Peripheriefehler, ERR)
LED 3 x grün, 1 x gelb (LED-Bargraph Empfangsqualität, RSSI)
LED gelb (Digitaler Eingang, DI1)
LED gelb (digitaler Input, DI2)
LED gelb (digitaler Output, DO1)
LED gelb (digitaler Output, DO2)
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Beschreibung der Schnittstelle Trusted Wireless
Sicherheit 128-Bit-Datenverschlüsselung
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27: 30g, 18 ms
Vibration (Betrieb) nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz
Konformität FCC-Richtlinie Part 15.247
ISC-Richtlinie RSS 210
UL, USA / Kanada ANSI/ISA/CSA 22.2 61010-2-201, UL 50E Type 4
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, IIC T4
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19179290
eCl@ss 6.0 19179200
eCl@ss 7.0 19179290
eCl@ss 8.0 19179290
eCl@ss 9.0 19179290
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC000310
ETIM 6.0 EC000310
ETIM 7.0 EC000310
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback