Morsetto per circuiti stampati - EMKDS 1,5/ 4-5,08 - 1897717

La figura mostra una versione a 12 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Tecnica a pressione, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Disegni



Dima di foratura  

Dima di foratura

Dima di foratura  

Dima di foratura
Realizzazione del foro in materiale base FR4 o EP-GC



Disegno quotato  

Disegno quotato

Torna su

Dimensioni

Lunghezza [ l ] 9,3 mm
Passo 5,08 mm
Misura a 15,24 mm
Larghezza [ w ] 20,27 mm
Altezza di montaggio 12,6 mm
Altezza [ h ] 16,1 mm
Lunghezza pin [P] 3,5 mm
Diametro foro 1,8 mm
Torna su

Generalità

Famiglia articolo EMKDS 1,5
Gruppo materiale isolante I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) 4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) 4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) 4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3) 250 V
Tensione di dimensionamento (III/2) 400 V
Tensione di dimensionamento (II/2) 630 V
Attacco a norma EN-VDE
Corrente nominale IN 8 A
Sezione nominale 1,5 mm²
Corrente di carico massima 8 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm2)
Materiale isolante PA
Superficie pin di saldatura
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Calibro a tampone A1
Lunghezza di spelatura 7 mm
N. poli 4
Filettatura M2
Coppia min. 0,22 Nm
Coppia max. 0,25 Nm
Torna su

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min. 0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max. 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min. 0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max. 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. 0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. 0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. 0,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min. 26
Sezione trasversale conduttore AWG max. 16
2 conduttori stesso diametro, rigidi min. 0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max. 0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min. 0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max. 0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min. 0,25 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max. 0,34 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. 0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. 0,5 mm²
Torna su

Normative e prescrizioni

Attacco a norma EN-VDE
CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Torna su

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141109
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27261100
eCl@ss 6.0 27261100
eCl@ss 7.0 27440401
eCl@ss 8.0 27440401
eCl@ss 9.0 27440401
Torna su

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643
ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 39121432
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121432
Torna su

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback