Morsetto per circuiti stampati - EMKDS 1,5/ 2-5,08 - 1897694

La figura mostra una versione a 12 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Tecnica a pressione, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Disegni



Dima di foratura  

Dima di foratura

Dima di foratura  

Dima di foratura
Realizzazione del foro in materiale base FR4 o EP-GC



Disegno quotato  

Disegno quotato

Torna su

Caratteristiche articolo

Abbreviazione Morsetto per circuiti stampati
Famiglia articolo EMKDS 1,5
Passo 5,08 mm
N. poli 2
Collegamento Connessione a vite con gabbia
Testa della vite del tipo di apparecchio fessura longitudinale (L)
Filettatura M2
Tipo di montaggio Tecnica a pressione
Layout pin Pinning lineare
Numero di piani 1
Numero collegamenti 2
Numero dei potenziali 2
Torna su

Dati elettrici

Corrente di dimensionamento 8 A
Tensione di isolamento di nominale (III/2) 400 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) 4 kV
Torna su

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG / kcmil 26 ... 16
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare di isolamento 0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi 0,14 mm² ... 0,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili 0,14 mm² ... 0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica 0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con TWIN e collare in plastica 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare 7 mm
Coppia di serraggio 0,22 Nm ... 0,25 Nm
Torna su

Indicazioni materiale - contatti

Nota Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto Lega Cu
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) Stagno (1 - 2 µm Sn)
Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio) Nichel (2 - 3 µm Ni)
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) Stagno (1 - 2 µm Sn)
Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio) Nichel (2 - 3 µm Ni)
Torna su

Indicazioni materiale - custodia

Gruppo materiale isolante I
Torna su

Quote relative al prodotto

Disegno quotato
Lunghezza [ l ] 9,3 mm
Larghezza [ w ] 10,11 mm
Altezza [ h ] 16,1 mm
Passo 5,08 mm
Altezza (senza pin di saldatura) 12,6 mm
Lunghezza pin [P] 3,5 mm
Dimensioni dei codoli 1,4 mm
Misura a 5,08 mm
Torna su

Quote per circuiti stampati design

Diametro foro 1,8 mm
Torna su

Dati di confezionamento

Confezione confezionato nel cartone
50
Denominazioni confezioni Pezzi
Torna su

Controlli elettrici

Corrente di dimensionamento 8 A
Tensione di isolamento di nominale (III/2) 400 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) 4 kV
Torna su

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento di nominale (III/3) 250 V
Tensione di isolamento di nominale (III/2) 400 V
Tensione di isolamento di nominale (II/2) 630 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) 4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) 4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) 4 kV
Torna su

Normative e prescrizioni

Attacco a norma EN-VDE
CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Torna su

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141109
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27261100
eCl@ss 6.0 27261100
eCl@ss 7.0 27440401
eCl@ss 8.0 27440401
eCl@ss 9.0 27440401
Torna su

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643
ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 39121432
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121432
Torna su

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback