Leiterplattenklemme - SPT-SMD 1,5/ 6-H-5,0 R44 - 1824789

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Mustermengen unter SAMPLE SPT... verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Verdrehschutzzapfen reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1824789
Verpackungseinheit 300 Stk
Verkaufsschlüssel AAABJA -
Mindestbestellmenge 300 Stk
Katalogseite Seite 9 (NTK_2014)
GTIN 4046356816984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.670 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback