Morsetto per circuiti stampati - EMKDS 1,5/ 2-3,81 - 1705650

La figura mostra una versione a 12 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Tecnica a pressione, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

 

Dati CAD

Descrizione Lingua Aggiornato al
[igs, 1 MB] Dati CAD
IGES-File
pxc_1705650_02_EMKDS-1-5-2-3-81_3D.igs
Internazionale
2018-02-12
[stp, 780 KB] Dati CAD
STEP-File
pxc_1705650_02_EMKDS-1-5-2-3-81_3D.stp
Internazionale
2018-02-12
 

Testo gara d'appalto

Descrizione Lingua Aggiornato al
[zip, 7 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1705650_fr.zip
Francese
14-giu-2019
[zip, 7 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1705650_en.zip
Inglese
14-giu-2019
[zip, 7 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1705650_nl.zip
Olandese
14-giu-2019
[zip, 7 KB] Testo gara d'appalto
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1705650_de.zip
Tedesco
14-giu-2019
 

Dichiarazione del produttore

Descrizione Lingua Aggiornato al
[pdf, 115 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1705650_zh.pdf
Cinese
0
[pdf, 70 KB] Dichiarazione del produttore
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1705650_en.pdf
Inglese
0
[pdf, 3 MB] Dichiarazione del produttore
CCC-Exempt Declaration
CCC-Exemp_AA_PCB.pdf
Internazionale
01



Per scaricare i file contrassegnati, fare clic su "Selezione download".



For using this functionality please login or register.

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback