PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit RADOX® Solar (TÜV)-Solarleitung von Huber & Suhner

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705131
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel ABLBZC -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Katalogseite Seite 427 (C_2_2013)
GTIN 4046356757379
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55.610 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback