neu

19''-Einbaurahmen - FOC-FR19:3U - 1419976

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

19''-Modulträger zur Integration von 12 Modulen, 3 HE

Ihre Vorteile

  • Modulare Gehäusebauweise, bis zu 12 Einsatzmodule können nach Bedarf in Gehäuse (3 HE) integriert werden, um LWL-Anschlüsse mit hoher Packungsdichte zu erreichen
  • Die Anzahl der Einsatzmodule kann frei gewählt werden. Für freie Einbauplätze sind optionale Deckel erhältlich
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419976
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAIZ -
Katalogseite Seite 390 (C_2_2019)
GTIN 4055626198910
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'743.800 GRM
Zolltarifnummer 85439000
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback