RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • spezialwerkzeuglose Konfektion
  • One-Piece Design
  • 360°-Schirmung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Vorteilpackung mit 30 Stück
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406353
Verpackungseinheit 30 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAA -
Mindestbestellmenge 30 Stk
GTIN 4046356760997
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.990 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback