Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FS SCO BK/.../... - 1405958

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

CAD-Daten

Beschreibung Sprache Stand
[dxf, 488 KB] CAD-Daten
DXF-File
1405958_Kundenzeichnung.dxf
International
[igs, 789 KB] CAD-Daten
IGES-File
1405958_SAC_3P_FS_SCO_BK...-select.igs
International
[stp, 281 KB] CAD-Daten
STEP-File
1405958_SAC_3P_FS_SCO_BK...-select.stp
International
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 10 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1405958_de.zip
Deutsch
02.09.2019
[zip, 10 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1405958_en.zip
Englisch
02.09.2019
[zip, 11 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1405958_fr.zip
Französisch
02.09.2019
[zip, 10 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1405958_nl.zip
Niederländisch
02.09.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 129 KB] Herstellererklärung
Konformitätserklärung für China RoHS – Komponenten
RoHS_1405958_zh.pdf
Chinesisch
0
[pdf, 84 KB] Herstellererklärung
Konformitätserklärung für China RoHS – Komponenten
RoHS_1405958_en.pdf
Englisch
0
[pdf, 804 KB] Herstellererklärung
CCC-Negativ-Erklärung
CCC-Exemp-Dec_BF1xxx.pdf
International
00
[pdf, 1 MB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
1415650_CE_01.pdf
International
01



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback