Aderendhülse - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107

Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, schwarz, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1200107
Verpackungseinheit 500 Stk
Verkaufsschlüssel BG3415 -
Mindestbestellmenge 500 Stk
Katalogseite Seite 415 (C_3_2019)
GTIN 4055626043043
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.110 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback