neu

Relaissockel - PLC-BPT- 12DC/ 1IC/ACT - 1090868

14 mm PLC- Grundklemme für hohe Einschaltströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung: 12 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1090868
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK6211 -
GTIN 4055626902609
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44.100 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback