neu

Relaissockel - PLC-BPT-230AC/21-21/SO46/HI - 1079385

14 mm PLC-Grundklemme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Push-in-Anschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Maße

Breite 14 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 94 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C
Zurück nach oben

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung UN 230 V AC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN 0,83 ... 1,1 (bei 20 °C)
Ansprechzeit typisch 7 ms
Rückfallzeit typisch 10 ms
Statusanzeige LED
Schutzbeschaltung Brückengleichrichter Brückengleichrichter
RCZ-Filter RCZ-Filter
Zurück nach oben

Allgemein

Schutzbeschaltung Brückengleichrichter Brückengleichrichter
RCZ-Filter RCZ-Filter
Farbe grau
Betriebsart 100 % ED
Einbaulage beliebig
Montagehinweis anreihbar ohne Abstand
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Benennung Anschluss Erregerseite
Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 8 mm
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse)
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse)
Leiterquerschnitt AWG 26 ... 14
Zurück nach oben

Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss Kontaktseite
Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 8 mm
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse)
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse)
Leiterquerschnitt AWG 26 ... 14
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27371603
eCl@ss 9.0 27371603
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC001456
ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback