neu

Relaissockel - PLC-BSC-230AC/21-21/SO46/HI - 1079384

14 mm PLC-Grundklemme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Schraubanschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Hohe Relaisrückfallspannung
  • Unempfindlich gegen Störströme

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1079384
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CK6212 -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4055626798462
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63.060 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback