Câbles de charge DC - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

Câbles de charge DC, Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble ouverte, CCS type 2, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), ligne de conception Standard, câble: 1 m, noir, droit, modèle d'enfichage: noir, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type CCS type 2, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance

Données commerciales

Code de commande 1076529
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key XWBAAD -
GTIN 4055626784250
Poids par pièce (hors emballage) 2'846.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire