neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G VT - 1046981

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: violett, Montageart: kleben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1046981
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel BE2269 -
Mindestbestellmenge 20 Stk
GTIN 4055626669069
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback