neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G BN - 1046976

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: braun, Montageart: kleben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 13
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Nennquerschnitt Einspeisung 4 mm²
Farbe braun
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Benennung Etage 1
Belastungsstrom maximal 32 A
Summenstrom maximal 32 A
Nennstrom IN 17,5 A
Nennspannung UN 450 V
Benennung Etage 1 außen 1
Belastungsstrom maximal 57 A
Nennstrom IN 41 A
Offene Seitenwand Nein
Zurück nach oben

Maße

Breite 31,4 mm
Länge 21,6 mm
Höhe 18,7 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 8 mm ... 10 mm
Anschluss gemäß Norm IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 1,5 mm²
Lehrdorn A3
Anschluss Einspeiseetage
Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 10 mm ... 12 mm
Anschluss gemäß Norm IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max 6 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 4 mm²
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback