neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G RD - 1046975

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: rot, Montageart: kleben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

Sicherheitshinweis

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

Safety_instructions.pdf
Englisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_de_c01.pdf
Deutsch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_es_01.pdf
Spanisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_fr_01.pdf
Französisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_it_01.pdf
Italienisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pl_01.pdf
Polnisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_pt_01.pdf
Portugiesisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_ru_01.pdf
Russisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_tr_01.pdf
Türkisch
[pdf, 2 MB] Sicherheitshinweis

108769_zh_01.pdf
Chinesisch
 

Packungsbeilage

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 193 KB] Packungsbeilage
Art.-Nr. 1016421: PACKB.PTFIX-G
Distribution block with push-in connection
packb_ptfix_g_107942_ia_01.pdf
International
01
 

CAD-Daten

Beschreibung Sprache Stand
[dxf, 1 MB] CAD-Daten
DXF-File
pxc_1046975_00_PTFIX-4-12X1-5-G-RD_2D.dxf
International
2018-12-04
[igs, 6 MB] CAD-Daten
IGES-File
pxc_1046975_00_PTFIX-4-12X1-5-G-RD_3D.igs
International
2018-12-04
[pdf, 63 KB] CAD-Daten
2D-PDF
pxc_1046975_00_PTFIX-4-12X1-5-G-RD_2D.pdf
International
2018-12-04
[stp, 2 MB] CAD-Daten
STEP-File
pxc_1046975_00_PTFIX-4-12X1-5-G-RD_3D.stp
International
2018-12-04
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1046975_de.zip
Deutsch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1046975_en.zip
Englisch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1046975_fr.zip
Französisch
02.09.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1046975_nl.zip
Niederländisch
02.09.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 745 KB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
1046973_CE_00.pdf
International
00
[pdf, 651 KB] Herstellererklärung
CCC-Negativ-Erklärung
CCC-Exemp-Dec_BExxxx.pdf
International
00



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback