Thermotransferdrucker-Set - THERMOFOX SET RU - 1037743

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien mit Zubehör (Adapter, Akku, USB-Kabel, Materialien MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) im Hartschalenkoffer, Version mit russischer Firmware und russischer Tastatur

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Allgemein

Gewicht 656 g
Zurück nach oben

Maße

Länge 230 mm
Höhe 98 mm
Breite 69 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Spannung minimal 100 V AC
Spannung maximal 240 V AC
Zusatztext 50/60 Hz
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060701
eCl@ss 4.1 27060701
eCl@ss 5.0 27400201
eCl@ss 5.1 27400201
eCl@ss 6.0 19140100
eCl@ss 7.0 19140104
eCl@ss 8.0 19140104
eCl@ss 9.0 19140104
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000761
ETIM 3.0 EC000761
ETIM 4.0 EC000005
ETIM 6.0 EC001672
ETIM 7.0 EC001672
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27121706
UNSPSC 7.0901 27121706
UNSPSC 11 27121706
UNSPSC 12.01 27121706
UNSPSC 13.2 43212108
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback