Rohrleitungsmarkierer - PML-T105 (52X560)R - 1014238

Rohrleitungsmarkierer, Rolle, gelb/schwarz, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 560 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
  • In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
  • Hohe Klebkraft
  • Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Gruppe 5 (nichtbrennbare Gase)
  • Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser bis 500 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014238
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG2611 -
Katalogseite Seite 380 (C_3_2017)
GTIN 4046356784344
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'714.000 GRM
Zolltarifnummer 39199090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback