Durchgangsreihenklemme - BTO 2,0-F - 1012514

Durchgangsreihenklemme, mit offenem Schraubenschacht und Flansch linksseitig, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Breite: 17,5 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktmontage mit Flansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1012514
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE5515 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626490120
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8.038 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback