Temperaturmessumformer - MACX MCR-TS-I-OLP-C - 1012249

Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3. Schraubanschluss, Bestellkonfiguration.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Maße

Breite 12,5 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 114,5 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C
-40 °C ... 70 °C (SIL aktiv)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 100 °C
Max. Einsatzhöhe ≤ 4000 m (über NN)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 % ... 95 % (keine Betauung)
Schutzart IP20
Zurück nach oben

Eingangsdaten

Verwendbare Sensortypen (RTD) Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter
Verwendbare Sensortypen (TC) A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Widerstandsbereich linear 10 Ω ... 2000 Ω (Mindestmessspanne: 10 Ω)
Temperaturmessbereich -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp)
-200 °C ... 850 °C (Pt 100)
Zurück nach oben

Ausgangsdaten

Konfigurierbar/Programmierbar nein
Ausgangssignal Strom 4 mA ... 20 mA
20 mA ... 4 mA
max. Ausgangsstrom 22,5 mA
Zurück nach oben

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich 12 V ... 42 V
12 V ... 32 V (SIL aktiv)
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 7 mm
Schraubengewinde M3
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 24 ... 14
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Zurück nach oben

Allgemein

Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Farbe grau
Konformität CE-konform
ATEX  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
CSA NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Konformität CE-konform
ATEX  II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
CSA NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback