Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UT 2,5-MT 690V/2 - 1003317

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longueur: 57,8 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Schémas



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre d'étages 1
Nombre de connexions 2
Section nominale 2,5 mm²
Coloris gris
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Tension de choc assignée 6 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant I
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Intensité nominale IN 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Courant de charge maximal 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Tension nominale UN 400 V (jusqu'à 690 V avec un degré de pollution II)
Paroi latérale ouverte oui
Haut de la page

Dimensions

Largeur 5,2 mm
Longueur 57,8 mm
Hauteur NS 35/7,5 49,1 mm
Hauteur NS 35/15 56,6 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²
Section de conducteur rigide max. 4 mm²
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 4 mm²
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 12
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,14 mm²
2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 2,5 mm²
2 conducteurs rigides de même section min. 0,14 mm²
2 conducteurs rigides de même section max. 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section min. 0,14 mm²
2 conducteurs souples de même section max. 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min. 0,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²
Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 9 mm
Gabarit A3
Filetage vis M3
Couple de serrage min. 0,5 Nm
Couple de serrage max. 0,6 Nm
Haut de la page

Normes et spécifications

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Haut de la page

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141117
eCl@ss 4.1 27141117
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Haut de la page

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire